Standaard Ronde Einddop: 27,3 mm Binnendiameter, 16,4 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 004026200503
RoodLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 27,3 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
27,3 mm
Inwendige hoogte
:
16,4 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Temperatuurbereik
:
70 °C
Binnendiameters
:
24 4 mm
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,125 500 : € 0,11 1000 : € 0,0789
essential solutions
delivered