Standaard Ronde Einddop: 17,7 mm Binnendiameter, 12,7 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 004016700503
RoodLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 17,7 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
17,7 mm
Inwendige hoogte
:
12,7 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Temperatuurbereik
:
70 °C
Binnendiameters
:
15 4 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0734 1000 : € 0,0525
essential solutions
delivered