Ronde boldop: 25,4 mm Buitendiameter, 15,9 mm compatibele buitendiameters van de buis, Push Fit

Artikelcode: BC020A
ZwartLDPE Ronde boldoppen zijn een glijvoet voor zwaar gebruik die geschikt zijn voor buizen met een diameter van 15,9 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Buitendiameter
:
25,4 mm
Buitendiameter compatibele buis
:
15,9 mm
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 3000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,246 1500 : € 0,184 3000 : € 0,123 30000 : € 0,0861
essential solutions
delivered