O-Ring Schroefplug met UNF-draad: UNF Compatibele standaard schroefdraad, compatibele schroefdraadmaat, Drukbevestiging

Artikelcode: 467126
YellowHDPE De o-ring plug met draad is voorzien van een o-ring om lekken van UNF-draad te voorkomen door deze waterdicht af te sluiten.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL94 V0
Threaded Length
:
14,0 mm
Overall Height
:
24,0 mm
Overall Diameter
:
50,0 mm
Compatible Thread Standard (All)
:
UNF
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,27 10 : € 2,14 50 : € 1,02 100 : € 0,643 1000 : € 0,611 2000 : € 0,579
essential solutions
delivered