O-Ring Schroefplug met UNF-draad: UNF Compatibele standaard schroefdraad, compatibele schroefdraadmaat, Drukbevestiging

Artikelcode: 467125
YellowHDPE De o-ring plug met draad is voorzien van een o-ring om lekken van UNF-draad te voorkomen door deze waterdicht af te sluiten.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL94 V0
Threaded Length
:
14,0 mm
Overall Height
:
24,0 mm
Overall Diameter
:
50,0 mm
Compatible Thread Standard (All)
:
UNF
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,96 10 : € 1,48 50 : € 0,707 100 : € 0,445 1000 : € 0,423 2000 : € 0,401
essential solutions
delivered