O-Ring Schroefplug met UNF-draad: UNF Compatibele standaard schroefdraad, compatibele schroefdraadmaat, Drukbevestiging

Artikelcode: 467123
YellowHDPE De o-ring plug met draad is voorzien van een o-ring om lekken van UNF-draad te voorkomen door deze waterdicht af te sluiten.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL94 V0
Threaded Length
:
14,0 mm
Overall Height
:
22,6 mm
Overall Diameter
:
38,0 mm
Compatible Thread Standard (All)
:
UNF
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,93 25 : € 0,965 125 : € 0,461 250 : € 0,29 2500 : € 0,276 5000 : € 0,261
essential solutions
delivered