O-Ring Schroefplug met UNF-draad: UNF Compatibele standaard schroefdraad, compatibele schroefdraadmaat, Drukbevestiging

Artikelcode: 467122
GeelHDPE De o-ring plug met draad is voorzien van een o-ring om lekken van UNF-draad te voorkomen door deze waterdicht af te sluiten.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
HDPE
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V0
Schroefdraadlengte
:
14,0 mm
Totale hoogte
:
22,6 mm
Totale diameter
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Polyethyleen van hoge dichtheid
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
UNF
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,79 25 : € 0,897 125 : € 0,428 250 : € 0,27 2500 : € 0,257 5000 : € 0,243
Pagina Afdrukken
essential solutions
delivered