O-Ring Schroefplug met UNF-draad: UNF Compatibele standaard schroefdraad, compatibele schroefdraadmaat, Drukbevestiging

Artikelcode: 467119
YellowHDPE De o-ring plug met draad is voorzien van een o-ring om lekken van UNF-draad te voorkomen door deze waterdicht af te sluiten.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL94 V0
Threaded Length
:
13,5 mm
Overall Height
:
21,9 mm
Overall Diameter
:
27,0 mm
Compatible Thread Standard (All)
:
UNF
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,906 50 : € 0,453 250 : € 0,216 500 : € 0,137 5000 : € 0,129 10000 : € 0,123
essential solutions
delivered