O-Ring Schroefplug met UNF-draad: UNF Compatibele standaard schroefdraad, compatibele schroefdraadmaat, Drukbevestiging

Artikelcode: 467117
YellowHDPE De o-ring plug met draad is voorzien van een o-ring om lekken van UNF-draad te voorkomen door deze waterdicht af te sluiten.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL94 V0
Threaded Length
:
12,5 mm
Overall Height
:
20,9 mm
Overall Diameter
:
21,0 mm
Compatible Thread Standard (All)
:
UNF
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,105 3000 : € 0,0873
essential solutions
delivered