O-Ring Schroefplug met UNF-draad: UNF Compatibele standaard schroefdraad, compatibele schroefdraadmaat, Drukbevestiging

Artikelcode: 467114
GeelHDPE De o-ring plug met draad is voorzien van een o-ring om lekken van UNF-draad te voorkomen door deze waterdicht af te sluiten.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V0
Schroefdraadlengte
:
10,0 mm
Totale hoogte
:
17,2 mm
Totale diameter
:
14,0 mm
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
UNF
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0753 4500 : € 0,0626
essential solutions
delivered