O-Ring Schroefplug met Metrische Draad: Metrisch Compatibele standaard schroefdraad, M48 x 2.0 compatibele schroefdraadmaat, Dru

Artikelcode: 467112
YellowHDPE De o-ring plug met draad is voorzien van een o-ring om lekken van M48 x 2.0 metrische draad te voorkomen door deze waterdicht af te sluiten.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M48 x 2.0
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Threaded Length
:
15,0 mm
Overall Height
:
25,0 mm
Overall Diameter
:
55,0 mm
Compatible Thread Standard (All)
:
Metrisch
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,27 10 : € 2,14 50 : € 1,02 100 : € 0,643 1000 : € 0,611 2000 : € 0,579
essential solutions
delivered