O-Ring Schroefplug met Metrische Draad: Metrisch Compatibele standaard schroefdraad, M38 x 1.5 compatibele schroefdraadmaat, Dru

Artikelcode: 467103
GeelHDPE De o-ring plug met draad is voorzien van een o-ring om lekken van M38 x 1.5 metrische draad te voorkomen door deze waterdicht af te sluiten.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M38 x 1.5
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Schroefdraadlengte
:
12,0 mm
Totale hoogte
:
20,6 mm
Totale diameter
:
48,0 mm
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,394 700 : € 0,328
essential solutions
delivered