O-Ring Schroefplug met Metrische Draad: Metrisch Compatibele standaard schroefdraad, M36 x 1.5 compatibele schroefdraadmaat, Dru

Artikelcode: 467102
GeelHDPE De o-ring plug met draad is voorzien van een o-ring om lekken van M36 x 1.5 metrische draad te voorkomen door deze waterdicht af te sluiten.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M36 x 1.5
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Schroefdraadlengte
:
12,0 mm
Totale hoogte
:
20,6 mm
Totale diameter
:
45,0 mm
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,385 600 : € 0,32
essential solutions
delivered