O-Ring Schroefplug met Metrische Draad: Metrisch Compatibele standaard schroefdraad, M24 x 1.5 compatibele schroefdraadmaat, Dru

Artikelcode: 467097
YellowHDPE De o-ring plug met draad is voorzien van een o-ring om lekken van M24 x 1.5 metrische draad te voorkomen door deze waterdicht af te sluiten.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M24 x 1.5
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Threaded Length
:
12,0 mm
Overall Height
:
20,4 mm
Overall Diameter
:
30,0 mm
Compatible Thread Standard (All)
:
Metrisch
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,57 25 : € 0,782 125 : € 0,373 250 : € 0,235 2500 : € 0,224 5000 : € 0,212
essential solutions
delivered