O-Ring Schroefplug met Metrische Draad: Metrisch Compatibele standaard schroefdraad, M10 x 1.5 compatibele schroefdraadmaat, Dru

Artikelcode: 467090
YellowHDPE De o-ring plug met draad is voorzien van een o-ring om lekken van M10 x 1.5 metrische draad te voorkomen door deze waterdicht af te sluiten.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M10 x 1.5
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Threaded Length
:
12,0 mm
Overall Height
:
19,2 mm
Overall Diameter
:
14,5 mm
Compatible Thread Standard (All)
:
Metrisch
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0802 4000 : € 0,0667
essential solutions
delivered