O-Ring Schroefplug met Metrische Draad: Metrisch Compatibele standaard schroefdraad, M12 x 1.0 compatibele schroefdraadmaat, Dru

Artikelcode: 467089
GeelHDPE De o-ring plug met draad is voorzien van een o-ring om lekken van M12 x 1.0 metrische draad te voorkomen door deze waterdicht af te sluiten.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M12 x 1.0
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
HDPE
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Schroefdraadlengte
:
10,0 mm
Totale hoogte
:
17,2 mm
Totale diameter
:
17,0 mm
Massief materiaal
:
Polyethyleen van hoge dichtheid
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,567 50 : € 0,284 250 : € 0,136 500 : € 0,0853 5000 : € 0,0811 10000 : € 0,0769
Pagina Afdrukken
essential solutions
delivered