Afdichtdop met UNF-draad: UNF Compatibele standaard schroefdraad, compatibele draadmaat, 19,0 mm totale hoogte

Artikelcode: 467073
HDPE De afdichtdop met draad past op schroefdraad om lekkage te beperken op UNF schroefdraad met een hoogte van 16,5 mm. Het ontwerp is voorzien van een afdichtschijf van neopreenrubber voor extra bescherming.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Overall Height
:
19,0 mm
Hoogte schoefdraad
:
16,5 mm
Distance Across Flats
:
52,0 mm
Overall Diameter
:
59,0 mm
Afdichting
:
Neoprene Washer
Fitting Style
:
Threaded
Compatible Thread Standard (All)
:
UNF
Afstand tussen punten
:
57,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,442 300 : € 0,376
essential solutions
delivered