Afdichtdop met UNF-draad: UNF Compatibele standaard schroefdraad, compatibele draadmaat, 17,0 mm totale hoogte

Artikelcode: 467072
De afdichtdop met draad past op schroefdraad om lekkage te beperken op UNF schroefdraad met een hoogte van 14,5 mm. Het ontwerp is voorzien van een afdichtschijf van neopreenrubber voor extra bescherming.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale hoogte
:
17,0 mm
Hoogte schoefdraad
:
14,5 mm
Sleutelwijdte
:
48,0 mm
Totale diameter
:
54,5 mm
Afdichting
:
Neoprene Washer
Bevestigingsstijl
:
Threaded
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
UNF
Afstand tussen punten
:
52,6 mm
Kopvorm
:
Hex
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,334 600 : € 0,285
essential solutions
delivered