Afdichtdop met UNF-draad: UNF Compatibele standaard schroefdraad, compatibele draadmaat, 18,5 mm totale hoogte

Artikelcode: 467066
HDPE De afdichtdop met draad past op schroefdraad om lekkage te beperken op UNF schroefdraad met een hoogte van 16,5 mm. Het ontwerp is voorzien van een afdichtschijf van neopreenrubber voor extra bescherming.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale hoogte
:
18,5 mm
Hoogte schoefdraad
:
16,5 mm
Materiaal
:
HDPE
Sleutelwijdte
:
30,0 mm
Totale diameter
:
34,5 mm
Afdichting
:
Neoprene Washer
Kleur
:
Geel
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Bevestigingsstijl
:
Threaded
Kopvorm
:
Zeshoekig
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
UNF
Afstand tussen punten
:
32,9 mm
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,16 1500 : € 0,137
essential solutions
delivered