Afdichtdop met UNF-draad: UNF Compatibele standaard schroefdraad, compatibele draadmaat, 17,5 mm totale hoogte

Artikelcode: 467064
De afdichtdop met draad past op schroefdraad om lekkage te beperken op UNF schroefdraad met een hoogte van 15,5 mm. Het ontwerp is voorzien van een afdichtschijf van neopreenrubber voor extra bescherming.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale hoogte
:
17,5 mm
Hoogte schoefdraad
:
15,5 mm
Sleutelwijdte
:
24,0 mm
Totale diameter
:
27,5 mm
Afdichting
:
Neoprene Washer
Bevestigingsstijl
:
Threaded
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
UNF
Afstand tussen punten
:
26,3 mm
Kopvorm
:
Hex
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,118 2500 : € 0,101
essential solutions
delivered