Afdichtdop met UNF-draad: UNF Compatibele standaard schroefdraad, compatibele draadmaat, 16,5 mm totale hoogte

Artikelcode: 467062
HDPE De afdichtdop met draad past op schroefdraad om lekkage te beperken op UNF schroefdraad met een hoogte van 14,5 mm. Het ontwerp is voorzien van een afdichtschijf van neopreenrubber voor extra bescherming.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Overall Height
:
16,5 mm
Hoogte schoefdraad
:
14,5 mm
Overall Diameter
:
25,2 mm
Fitting Style
:
Met schroefdraad
Compatible Thread Standard (All)
:
UNF
Pitch/TPI
:
16
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,107 3000 : € 0,0915
essential solutions
delivered