Afdichtdop met UNF-draad: UNF Compatibele standaard schroefdraad, compatibele draadmaat, 15,0 mm totale hoogte

Artikelcode: 467057
HDPE De afdichtdop met draad past op schroefdraad om lekkage te beperken op UNF schroefdraad met een hoogte van 13,0 mm. Het ontwerp is voorzien van een afdichtschijf van neopreenrubber voor extra bescherming.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Overall Height
:
15,0 mm
Hoogte schoefdraad
:
13,0 mm
Distance Across Flats
:
13,0 mm
Overall Diameter
:
15,5 mm
Afdichting
:
Neoprene Washer
Fitting Style
:
Threaded
Compatible Thread Standard (All)
:
UNF
Afstand tussen punten
:
14,3 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,438 50 : € 0,218 250 : € 0,105 500 : € 0,0658 5000 : € 0,0625 10000 : € 0,0593
essential solutions
delivered