Pluggen voor Banjokoppelingen

Banjo-koppelingspluggen voorkomen schade aan de banjo-fittings van hydraulische systemen. Eén type plug kan gemakkelijk in de banjo-koppeling worden gedrukt en gaat er helemaal doorheen.De tweede stijl heeft twee pluggen die door een band verbonden zijn. De band gaat om de koppeling heen om deze veilig op zijn plaats te houden.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Compatibele buitendiameter pijp

Plugtype

Binnendiameter

Totale hoogte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele buitendiameter pijp
:
8,0 mm
Plugtype
:
Met Label
Binnendiameter
:
12,0 mm
Luslengte
:
16 mm
Buitendiameter
:
18,9 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,541 500 : € 0,27 2500 : € 0,128 5000 : € 0,0813 50000 : € 0,0773 100000 : € 0,0732 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele buitendiameter pijp
:
8,0 mm
Plugtype
:
Zonder Label
Binnendiameter
:
12,3 mm
Totale hoogte
:
24,5 mm
Buitendiameter
:
14,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,558 500 : € 0,279 2500 : € 0,134 5000 : € 0,0837 50000 : € 0,0795 100000 : € 0,0754 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele buitendiameter pijp
:
10,0 mm
Plugtype
:
Zonder Label
Binnendiameter
:
14,0 mm
Totale hoogte
:
26,5 mm
Buitendiameter
:
19,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,577 500 : € 0,288 2500 : € 0,138 5000 : € 0,0868 50000 : € 0,0825 100000 : € 0,0781 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered