Pluggen met Ontgrendelingslipgeschikt voor de ISO B-serie, 1 inch schroefdraad in TPEBlauw

Artikelcode: 499805
Pluggen met Ontgrendelingslipgeschikt voor de ISO B-serie, 1 inch schroefdraad in TPEBlauw


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
1
Serie
:
ISO B
Binnendiameter binnenring
:
51,0 mm
Plugdiameter
:
40,5 mm
Kleur
:
Blauw
Materiaal
:
TPE
Massief materiaal
:
Thermoplastisch elastomeer
Servicetemperatuurbereik
:
-40 - 135 °C
Standaard Verpakking: 150

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,003 15 : € 3,4968 75 : € 1,6638 150 : € 1,0528 750 : € 0,9964 1500 : € 0,9494 2250 : € 0,8949 3000 : € 0,8422
essential solutions
delivered