Pluggen met Ontgrendelingslipgeschikt voor de ISO A-serie, 1/2 inch schroefdraad in TPEBlauw

Artikelcode: 499798
Pluggen met Ontgrendelingslipgeschikt voor de ISO A-serie, 1/2 inch schroefdraad in TPEBlauw


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
1/2
Serie
:
ISO A
Binnendiameter binnenring
:
31,0 mm
Plugdiameter
:
23,6 mm
Kleur
:
Blauw
Materiaal
:
TPE
Massief materiaal
:
Thermoplastisch elastomeer
Servicetemperatuurbereik
:
-40 - 135 °C
Standaard Verpakking: 150

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,0514 15 : € 2,0304 75 : € 0,9682 150 : € 0,6101 750 : € 0,579 1500 : € 0,548 2250 : € 0,5179 3000 : € 0,4869
essential solutions
delivered