Pluggen met Ontgrendelingslipgeschikt voor de ISO A-serie, 1/4 inch schroefdraad in TPEBlauw

Artikelcode: 499796
Pluggen met Ontgrendelingslipgeschikt voor de ISO A-serie, 1/4 inch schroefdraad in TPEBlauw


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
1/4
Serie
:
ISO A
Binnendiameter binnenring
:
19,6 mm
Plugdiameter
:
12,7 mm
Kleur
:
Blauw
Materiaal
:
TPE
Massief materiaal
:
Thermoplastisch elastomeer
Servicetemperatuurbereik
:
-40 - 135 °C
Standaard Verpakking: 150

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,6848 15 : € 1,833 75 : € 0,8798 150 : € 0,5546 750 : € 0,5264 1500 : € 0,4982 2250 : € 0,4709 3000 : € 0,4437
essential solutions
delivered