Pluggen met Ontgrendelingslipgeschikt voor de ISO B-serie, 3/8 inch schroefdraad in TPEGroen

Artikelcode: 499792
Pluggen met Ontgrendelingslipgeschikt voor de ISO B-serie, 3/8 inch schroefdraad in TPEGroen


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
3/8
Serie
:
ISO B
Binnendiameter binnenring
:
28,0 mm
Plugdiameter
:
20,0 mm
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
TPE
Massief materiaal
:
Thermoplastisch elastomeer
Servicetemperatuurbereik
:
-40 - 135 °C
Standaard Verpakking: 150

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,807 15 : € 1,8988 75 : € 0,9099 150 : € 0,5734 750 : € 0,5443 1500 : € 0,5151 2250 : € 0,4869 3000 : € 0,4587
essential solutions
delivered