Pluggen met Ontgrendelingslipgeschikt voor de ISO A-serie, 1 inch schroefdraad in TPEGeel

Artikelcode: 499780
Pluggen met Ontgrendelingslipgeschikt voor de ISO A-serie, 1 inch schroefdraad in TPEGeel


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
1
Serie
:
ISO A
Binnendiameter binnenring
:
48,0 mm
Plugdiameter
:
36,5 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
TPE
Massief materiaal
:
Thermoplastisch elastomeer
Servicetemperatuurbereik
:
-40 - 135 °C
Standaard Verpakking: 150

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,003 15 : € 3,4968 75 : € 1,6638 150 : € 1,0528 750 : € 0,9964 1500 : € 0,9494 2250 : € 0,8949 3000 : € 0,8422
essential solutions
delivered