Pluggen met Ontgrendelingslipgeschikt voor de ISO B-serie, 3/4 inch schroefdraad in TPERood

Artikelcode: 499774
Pluggen met Ontgrendelingslipgeschikt voor de ISO B-serie, 3/4 inch schroefdraad in TPERood


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
3/4
Serie
:
ISO B
Binnendiameter binnenring
:
42,0 mm
Plugdiameter
:
32,7 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
TPE
Massief materiaal
:
Thermoplastisch elastomeer
Servicetemperatuurbereik
:
-40 - 135 °C
Standaard Verpakking: 150

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,64 15 : € 2,82 75 : € 1,3442 150 : € 0,8498 750 : € 0,8075 1500 : € 0,7642 2250 : € 0,7229 3000 : € 0,6796
essential solutions
delivered