Afsluitkappen voor Koppelingen met O-Ring

LDPE Afsluitkappen voor Koppelingen met O-Ring zijn bedoeld ter bescherming van koppelingen met O-Ringen die gebruikt worden voor hydraulische verbindingen. De langere totale lengte is voorzien van een gegoten borgring aan de onderkant, die onder de aansluiting vastklikt om deze veilig op zijn plaats te houden tijdens transport en verwerking.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
9/16-18
Binnendiameter buitenring
:
19,5 mm
Binnendiameter binnenring
:
12,7 mm
Lengte binnenring
:
8,3 mm
Overall Diameter
:
22,2 mm
Compatible Thread Standard (All)
:
JIC
Lengte buitenring
:
14,7 mm
Standaard Verpakking: 3500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,923 350 : € 0,462 1750 : € 0,22 3500 : € 0,139 35000 : € 0,131 70000 : € 0,125 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Binnendiameter buitenring
:
22,9 mm
Binnendiameter binnenring
:
15,1 mm
Lengte binnenring
:
9,4 mm
Overall Diameter
:
25,0 mm
Compatible Thread Standard (All)
:
JIC
Lengte buitenring
:
17,1 mm
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,19 250 : € 0,596 1250 : € 0,284 2500 : € 0,179 25000 : € 0,171 50000 : € 0,162 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Binnendiameter buitenring
:
26,8 mm
Binnendiameter binnenring
:
19,1 mm
Lengte binnenring
:
10,9 mm
Overall Diameter
:
29,4 mm
Compatible Thread Standard (All)
:
JIC
Lengte buitenring
:
21,0 mm
Standaard Verpakking: 3000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,47 300 : € 0,734 1500 : € 0,351 3000 : € 0,22 30000 : € 0,21 60000 : € 0,199 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Binnendiameter buitenring
:
31,9 mm
Binnendiameter binnenring
:
23,0 mm
Lengte binnenring
:
13,5 mm
Overall Diameter
:
34,9 mm
Compatible Thread Standard (All)
:
JIC
Lengte buitenring
:
23,4 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,54 200 : € 0,769 1000 : € 0,368 2000 : € 0,231 20000 : € 0,219 40000 : € 0,208 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Binnendiameter buitenring
:
38,9 mm
Binnendiameter binnenring
:
27,8 mm
Lengte binnenring
:
14,5 mm
Overall Diameter
:
41,3 mm
Compatible Thread Standard (All)
:
JIC
Lengte buitenring
:
26,2 mm
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,83 120 : € 0,916 600 : € 0,437 1200 : € 0,276 12000 : € 0,262 24000 : € 0,248 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Thread Sizes (All)
:
1-7/16-12
Binnendiameter buitenring
:
45,8 mm
Binnendiameter binnenring
:
34,1 mm
Lengte binnenring
:
14,7 mm
Overall Diameter
:
46,8 mm
Compatible Thread Standard (All)
:
JIC
Lengte buitenring
:
27,8 mm
Standaard Verpakking: 900

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,67 90 : € 3,34 450 : € 1,60 900 : € 1,00 9000 : € 0,953 18000 : € 0,902 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Binnendiameter buitenring
:
53,2 mm
Binnendiameter binnenring
:
40,5 mm
Lengte binnenring
:
14,7 mm
Overall Diameter
:
54,0 mm
Compatible Thread Standard (All)
:
JIC
Lengte buitenring
:
27,8 mm
Standaard Verpakking: 700

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,34 70 : € 2,17 350 : € 1,03 700 : € 0,652 7000 : € 0,619 14000 : € 0,586 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered