Universele Schroefdop: Kleur: WitBevestigingsstijl: Drukbevestiging

Artikelcode: 15122
WitPPCP De universele schroefdop heeft een diameter van en een hoogte van voor gebruik met verschillende schroefmaten. Het resultaat is een net, afgewerkt uiterlijk.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Wit
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
PPCP
Brandveiligheidsnorm
:
UL94
ID - Barcode
:
5052751090675
Massief materiaal
:
Polypropyleen Co-Polymeer
Standaard Verpakking: 8000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,229 800 : € 0,114 4000 : € 0,0547 8000 : € 0,0345 80000 : € 0,0329 160000 : € 0,0311
essential solutions
delivered