Unicap: M5 Compatibele schroefmaat, Dop, Hoog Profiel

Artikelcode: 35773
KiezelsteenHoog Profiel De unicap verbergt en beschermt schroeven of bouten. Het PP materiaal en de Hoog Profiel stijl zorgen ervoor dat aan de unieke beschermingseisen van individuele toepassingen wordt voldaan.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefmaten (alle)
:
M5
Componenttype
:
Dop
Profiel
:
Hoog Profiel
Kleur
:
Kiezelsteen
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kaptype
:
Hoog Profiel
Materiaal
:
PP
Totale diameter
:
16,3 mm
Kophoogte
:
6,5 mm
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,413 250 : € 0,206 1250 : € 0,0987 2500 : € 0,0621 25000 : € 0,0591 50000 : € 0,0559
essential solutions
delivered