Unicap: M5 Compatibele schroefmaat, Dop, Laag Profiel

Artikelcode: 13470
GrijsLaag Profiel De unicap verbergt en beschermt schroeven of bouten. Het PP materiaal en de Laag Profiel stijl zorgen ervoor dat aan de unieke beschermingseisen van individuele toepassingen wordt voldaan.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefmaten (alle)
:
M5
Componenttype
:
Dop
Profiel
:
Laag Profiel
Kleur
:
Grijs
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kaptype
:
Laag Profiel
Materiaal
:
PP
Totale diameter
:
16,2 mm
Kophoogte
:
4,8 mm
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,156 250 : € 0,0779 1250 : € 0,0373 2500 : € 0,0235 25000 : € 0,0223 50000 : € 0,0211
essential solutions
delivered