Kappen voor inbusschroeven

Doppen voor Inbusschroeven beschermen en verbergen blootliggende inbusschroeven. Deze duurzame doppen zijn gemaakt van LDPE en zijn bestand tegen omgevingsfactoren. De zwarte kleur biedt een nette, donkere afwerking.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Kopdiameter

Asdiameter


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefmaten (alle)
:
M5
Kopdiameter
:
17,0 mm
Asdiameter
:
4,3 mm
Fitting Style
:
Afdekdop voor Schroef
Hole Diameter
:
2,8 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Low Density Polyethylene
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,175 500 : € 0,0875 2500 : € 0,0418 5000 : € 0,0263 50000 : € 0,025 100000 : € 0,0237 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefmaten (alle)
:
M6
Kopdiameter
:
17,0 mm
Asdiameter
:
5,2 mm
Fitting Style
:
Afdekdop voor Schroef
Hole Diameter
:
3,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Low Density Polyethylene
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,239 500 : € 0,119 2500 : € 0,0568 5000 : € 0,0358 50000 : € 0,0339 100000 : € 0,0321 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefmaten (alle)
:
M8
Kopdiameter
:
18,0 mm
Asdiameter
:
6,2 mm
Fitting Style
:
Afdekdop voor Schroef
Hole Diameter
:
4,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Low Density Polyethylene
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,239 500 : € 0,119 2500 : € 0,0568 5000 : € 0,0358 50000 : € 0,0339 100000 : € 0,0321 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefmaten (alle)
:
M10
Kopdiameter
:
18,0 mm
Asdiameter
:
8,4 mm
Fitting Style
:
Afdekdop voor Schroef
Hole Diameter
:
6,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Low Density Polyethylene
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,239 500 : € 0,119 2500 : € 0,0568 5000 : € 0,0358 50000 : € 0,0339 100000 : € 0,0321 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered