Afdekdop: Metalen Afdekdop voor Schroef, Binnendiameter, Compatibele Schroefmaat

Artikelcode: 493065
ChroomMessingKap Metalen Afdekdop voor Schroef is een beschermende oplossing voor schroeven. Het lage profiel 6,2 mm hoog DrukbevestigingMetalen Afdekdop voor Schroef biedt een aantrekkelijke decoratieve afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Componenttype
:
Metalen Afdekdop voor Schroef
Cap Inside Diameter
:
5,2 mm
Totale hoogte
:
6,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Cap Type
:
Drukbevestiging
Overall Diameter
:
19,0 mm
Diameter sluitringgat
:
5,2 mm
Kleur
:
Chroom
Materiaal
:
Messing
Massief materiaal
:
Messing
ID - Barcode
:
5052751707832
Afwerking
:
Chrome
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 14,23 10 : € 7,11 50 : € 3,39 100 : € 2,13 1000 : € 2,04 2000 : € 1,92
essential solutions
delivered