Afdekdop: Metalen Afdekdop voor Schroef, Binnendiameter, Compatibele Schroefmaat

Artikelcode: 493063
ZilverMessingKap Metalen Afdekdop voor Schroef is een beschermende oplossing voor schroeven. Het lage profiel 6,2 mm hoog DrukbevestigingMetalen Afdekdop voor Schroef biedt een aantrekkelijke decoratieve afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Componenttype
:
Metalen Afdekdop voor Schroef
Binnendiameter kap
:
5,2 mm
Totale hoogte
:
6,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kaptype
:
Drukbevestiging
Totale diameter
:
15,0 mm
Diameter sluitringgat
:
5,2 mm
Kleur
:
Zilver
Materiaal
:
Messing
Massief materiaal
:
Messing
Afwerking
:
Satijn
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 12,13 10 : € 6,06 50 : € 2,89 100 : € 1,82 1000 : € 1,73 2000 : € 1,64
essential solutions
delivered