Afdekdop: Pozidrive Screw Cap, Binnendiameter, #3 Compatibele Schroefmaat

Artikelcode: 119000360003
Puur witLDPEKap Pozidrive Screw Cap is een beschermende oplossing voor #3 schroeven. Het lage profiel 4,5 mm hoog Push FitPozidrive Screw Cap biedt een aantrekkelijke decoratieve afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Componenttype
:
Pozidrive Screw Cap
Binnendiameter kap
:
10,0 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#3
Totale hoogte
:
4,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Kaptype
:
No Type
Totale diameter
:
13,0 mm
Schachtdiameter onderlegring
:
6,5 mm
Kleur
:
Puur wit
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Afwerking
:
Wit
Kophoogte
:
2,0 mm
Asdiameter
:
6,5 mm
Kopdiameter
:
13,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,033
essential solutions
delivered