Afdekdop: Pozidrive Screw Cap, Binnendiameter, #2 Compatibele Schroefmaat

Artikelcode: 119000261003
ZilvergrijsLDPEKap Pozidrive Screw Cap is een beschermende oplossing voor #2 schroeven. Het lage profiel 4,1 mm hoog Push FitPozidrive Screw Cap biedt een aantrekkelijke decoratieve afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Componenttype
:
Pozidrive Screw Cap
Binnendiameter kap
:
9,5 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#2
Totale hoogte
:
4,1 mm
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Kaptype
:
No Type
Totale diameter
:
12,0 mm
Schachtdiameter onderlegring
:
5,0 mm
Kleur
:
Zilvergrijs
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Afwerking
:
Grijs
Kophoogte
:
1,5 mm
Asdiameter
:
5,0 mm
Kopdiameter
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,027
essential solutions
delivered