Afdekdop: , Binnendiameter, Compatibele Schroefmaat

Artikelcode: 065231311404
ZwartHDPEKap is een beschermende oplossing voor schroeven. Het lage profiel 2,8 mm hoog Push Fit biedt een aantrekkelijke decoratieve afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
12,7 mm
Totale hoogte
:
2,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Kaptype
:
Type 1
Totale diameter
:
14,1 mm
Schachtdiameter onderlegring
:
2,3 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
HDPE
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0538 1000 : € 0,0386
essential solutions
delivered