Afdekdop: Cap, Binnendiameter, M3 Compatibele Schroefmaat

Artikelcode: 006103200203
GreyLDPE;NylonKap Cap is een beschermende oplossing voor M3 schroeven. Het lage profiel 4,3 mm hoog Push FitCap biedt een aantrekkelijke decoratieve afwerking.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Componenttype
:
Cap
Binnendiameter kap
:
8,5 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
M3
Totale hoogte
:
4,3 mm
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Kaptype
:
Push Fit Type1
Totale diameter
:
10,5 mm
Kleur
:
Grey
Materiaal
:
LDPE;Nylon
Massief materiaal
:
Low Density Polyethylene;Nylon-6
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0426 1000 : € 0,0305
essential solutions
delivered