Veilige beschermkappen

Veilige Afdekdoppen klikken stevig vast om boutkoppen en moeren te beschermen en verbergen bij POS-producten, speeltoestellen en meubilair. Veilige Afdekdoppen en voetjes kunnen gecombineerd worden in zes verschillende kleuren om een uiterlijk naar wens te creëren.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Compatibel moerformaat

Componenttype

Hole Size

Inside Diameter

Inside Height

Overall Diameter

Binnendiameter kap


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibel moerformaat
:
M12
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
12,4 mm
Overall Diameter
:
43,0 mm
Inside Diameter
:
23,6 mm
Inside Height
:
16,5 mm
Overall Height
:
20,5 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,266 500 : € 0,19 1000 : € 0,146 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M6
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
6,3 mm
Overall Diameter
:
25,0 mm
Inside Diameter
:
13,5 mm
Inside Height
:
9,5 mm
Overall Height
:
12,0 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,106 500 : € 0,0931 1000 : € 0,0668 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M6
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
6,3 mm
Overall Diameter
:
25,0 mm
Inside Diameter
:
13,5 mm
Inside Height
:
9,5 mm
Overall Height
:
12,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,088 500 : € 0,0774 1000 : € 0,0555 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M6
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
6,3 mm
Overall Diameter
:
25,0 mm
Inside Diameter
:
13,5 mm
Inside Height
:
9,5 mm
Overall Height
:
12,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,088 500 : € 0,0774 1000 : € 0,0555 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M6
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
6,3 mm
Overall Diameter
:
25,0 mm
Inside Diameter
:
13,5 mm
Inside Height
:
9,5 mm
Overall Height
:
12,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,088 500 : € 0,0774 1000 : € 0,0555 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M6
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
6,3 mm
Overall Diameter
:
25,0 mm
Inside Diameter
:
13,5 mm
Inside Height
:
9,5 mm
Overall Height
:
12,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,088 500 : € 0,0774 1000 : € 0,0555 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M8
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
8,3 mm
Overall Diameter
:
32,0 mm
Inside Diameter
:
17,0 mm
Inside Height
:
11,5 mm
Overall Height
:
14,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,0992 500 : € 0,0929 1000 : € 0,0715 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M8
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
8,3 mm
Overall Diameter
:
32,0 mm
Inside Diameter
:
17,0 mm
Inside Height
:
11,5 mm
Overall Height
:
14,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,0992 500 : € 0,0929 1000 : € 0,0715 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M8
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
8,3 mm
Overall Diameter
:
32,0 mm
Inside Diameter
:
17,0 mm
Inside Height
:
11,5 mm
Overall Height
:
14,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,0992 500 : € 0,0929 1000 : € 0,0715 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M8
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
8,3 mm
Overall Diameter
:
32,0 mm
Inside Diameter
:
17,0 mm
Inside Height
:
11,5 mm
Overall Height
:
14,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,0992 500 : € 0,0929 1000 : € 0,0715 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M8
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
8,3 mm
Overall Diameter
:
32,0 mm
Inside Diameter
:
17,0 mm
Inside Height
:
11,5 mm
Overall Height
:
14,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,0992 500 : € 0,0929 1000 : € 0,0715 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M10
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
10,3 mm
Overall Diameter
:
38,0 mm
Inside Diameter
:
21,4 mm
Inside Height
:
14,0 mm
Overall Height
:
17,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,143 500 : € 0,101 1000 : € 0,0781 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M10
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
10,3 mm
Overall Diameter
:
38,0 mm
Inside Diameter
:
21,4 mm
Inside Height
:
14,0 mm
Overall Height
:
17,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,143 500 : € 0,101 1000 : € 0,0781 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M10
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
10,3 mm
Overall Diameter
:
38,0 mm
Inside Diameter
:
21,4 mm
Inside Height
:
14,0 mm
Overall Height
:
17,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,143 500 : € 0,101 1000 : € 0,0781 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M6
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
6,3 mm
Overall Diameter
:
25,0 mm
Inside Diameter
:
13,5 mm
Inside Height
:
9,5 mm
Overall Height
:
12,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,088 500 : € 0,0774 1000 : € 0,0555 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M6
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
6,3 mm
Overall Diameter
:
25,0 mm
Inside Diameter
:
13,5 mm
Inside Height
:
9,5 mm
Overall Height
:
12,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,088 500 : € 0,0774 1000 : € 0,0555 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M10
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
10,3 mm
Overall Diameter
:
38,0 mm
Inside Diameter
:
21,4 mm
Inside Height
:
14,0 mm
Overall Height
:
17,0 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,143 500 : € 0,101 1000 : € 0,0781 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M10
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
10,3 mm
Overall Diameter
:
38,0 mm
Inside Diameter
:
21,4 mm
Inside Height
:
14,0 mm
Overall Height
:
17,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,143 500 : € 0,101 1000 : € 0,0781 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M6
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
6,3 mm
Overall Diameter
:
25,0 mm
Inside Diameter
:
13,5 mm
Inside Height
:
9,5 mm
Overall Height
:
12,0 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,106 500 : € 0,0931 1000 : € 0,0668 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M6
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
6,3 mm
Overall Diameter
:
25,0 mm
Inside Diameter
:
13,5 mm
Inside Height
:
9,5 mm
Overall Height
:
12,0 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,106 500 : € 0,0931 1000 : € 0,0668 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M6
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
6,3 mm
Overall Diameter
:
25,0 mm
Inside Diameter
:
13,5 mm
Inside Height
:
9,5 mm
Overall Height
:
12,0 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,106 500 : € 0,0931 1000 : € 0,0668 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M6
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
6,3 mm
Overall Diameter
:
25,0 mm
Inside Diameter
:
13,5 mm
Inside Height
:
9,5 mm
Overall Height
:
12,0 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,106 500 : € 0,0931 1000 : € 0,0668 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M6
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
6,3 mm
Overall Diameter
:
25,0 mm
Inside Diameter
:
13,5 mm
Inside Height
:
9,5 mm
Overall Height
:
12,0 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,106 500 : € 0,0931 1000 : € 0,0668 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M8
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
8,3 mm
Overall Diameter
:
32,0 mm
Inside Diameter
:
17,0 mm
Inside Height
:
11,5 mm
Overall Height
:
14,0 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,119 500 : € 0,111 1000 : € 0,0861 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M8
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
8,3 mm
Overall Diameter
:
32,0 mm
Inside Diameter
:
17,0 mm
Inside Height
:
11,5 mm
Overall Height
:
14,0 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,119 500 : € 0,111 1000 : € 0,0861 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M8
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
8,3 mm
Overall Diameter
:
32,0 mm
Inside Diameter
:
17,0 mm
Inside Height
:
11,5 mm
Overall Height
:
14,0 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,119 500 : € 0,111 1000 : € 0,0861 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M8
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
8,3 mm
Overall Diameter
:
32,0 mm
Inside Diameter
:
17,0 mm
Inside Height
:
11,5 mm
Overall Height
:
14,0 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,119 500 : € 0,111 1000 : € 0,0861 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M8
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
8,3 mm
Overall Diameter
:
32,0 mm
Inside Diameter
:
17,0 mm
Inside Height
:
11,5 mm
Overall Height
:
14,0 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,119 500 : € 0,111 1000 : € 0,0861 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M8
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
8,3 mm
Overall Diameter
:
32,0 mm
Inside Diameter
:
17,0 mm
Inside Height
:
11,5 mm
Overall Height
:
14,0 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,119 500 : € 0,111 1000 : € 0,0861 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M8
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
8,3 mm
Overall Diameter
:
32,0 mm
Inside Diameter
:
17,0 mm
Inside Height
:
11,5 mm
Overall Height
:
14,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Binnendiameter kap
:
17,0 mm
Kaptype
:
No Type
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,0992 500 : € 0,0929 1000 : € 0,0715 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M10
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
10,3 mm
Overall Diameter
:
38,0 mm
Inside Diameter
:
21,4 mm
Inside Height
:
14,0 mm
Overall Height
:
17,0 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,194 500 : € 0,138 1000 : € 0,106 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M10
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
10,3 mm
Overall Diameter
:
38,0 mm
Inside Diameter
:
21,4 mm
Inside Height
:
14,0 mm
Overall Height
:
17,0 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,194 500 : € 0,138 1000 : € 0,106 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M10
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
10,3 mm
Overall Diameter
:
38,0 mm
Inside Diameter
:
21,4 mm
Inside Height
:
14,0 mm
Overall Height
:
17,0 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,194 500 : € 0,138 1000 : € 0,106 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M10
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
10,3 mm
Overall Diameter
:
38,0 mm
Inside Diameter
:
21,4 mm
Inside Height
:
14,0 mm
Overall Height
:
17,0 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,194 500 : € 0,138 1000 : € 0,106 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M10
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
10,3 mm
Overall Diameter
:
38,0 mm
Inside Diameter
:
21,4 mm
Inside Height
:
14,0 mm
Overall Height
:
17,0 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,194 500 : € 0,138 1000 : € 0,106 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M10
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
10,3 mm
Overall Diameter
:
38,0 mm
Inside Diameter
:
21,4 mm
Inside Height
:
14,0 mm
Overall Height
:
17,0 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,194 500 : € 0,138 1000 : € 0,106 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M10
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
10,3 mm
Overall Diameter
:
38,0 mm
Inside Diameter
:
21,4 mm
Inside Height
:
14,0 mm
Overall Height
:
17,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,143 500 : € 0,101 1000 : € 0,0781 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M12
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
12,4 mm
Overall Diameter
:
43,0 mm
Inside Diameter
:
23,6 mm
Inside Height
:
16,5 mm
Overall Height
:
20,5 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,266 500 : € 0,19 1000 : € 0,146 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M12
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
12,4 mm
Overall Diameter
:
43,0 mm
Inside Diameter
:
23,6 mm
Inside Height
:
16,5 mm
Overall Height
:
20,5 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,266 500 : € 0,19 1000 : € 0,146 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M12
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
12,4 mm
Overall Diameter
:
43,0 mm
Inside Diameter
:
23,6 mm
Inside Height
:
16,5 mm
Overall Height
:
20,5 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,27 500 : € 0,192 1000 : € 0,147 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M12
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
12,4 mm
Overall Diameter
:
43,0 mm
Inside Diameter
:
23,6 mm
Inside Height
:
16,5 mm
Overall Height
:
20,5 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,266 500 : € 0,19 1000 : € 0,146 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M12
Componenttype
:
Grondplaat
Hole Size
:
12,4 mm
Overall Diameter
:
43,0 mm
Inside Diameter
:
23,6 mm
Inside Height
:
16,5 mm
Overall Height
:
20,5 mm
Fitting Style
:
Moerbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,295 500 : € 0,209 1000 : € 0,161 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M12
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
12,4 mm
Overall Diameter
:
43,0 mm
Inside Diameter
:
23,6 mm
Inside Height
:
16,5 mm
Overall Height
:
20,5 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,158 500 : € 0,112 1000 : € 0,0867 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M12
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
12,4 mm
Overall Diameter
:
43,0 mm
Inside Diameter
:
23,6 mm
Inside Height
:
16,5 mm
Overall Height
:
20,5 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,174 500 : € 0,124 1000 : € 0,0953 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M12
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
12,4 mm
Overall Diameter
:
43,0 mm
Inside Diameter
:
23,6 mm
Inside Height
:
16,5 mm
Overall Height
:
20,5 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,158 500 : € 0,112 1000 : € 0,0867 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M12
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
12,4 mm
Overall Diameter
:
43,0 mm
Inside Diameter
:
23,6 mm
Inside Height
:
16,5 mm
Overall Height
:
20,5 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,158 500 : € 0,112 1000 : € 0,0867 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M12
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
12,4 mm
Overall Diameter
:
43,0 mm
Inside Diameter
:
23,6 mm
Inside Height
:
16,5 mm
Overall Height
:
20,5 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Binnendiameter kap
:
23,6 mm
Kaptype
:
No Type
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,158 500 : € 0,112 1000 : € 0,0867 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibel moerformaat
:
M12
Componenttype
:
Dop
Hole Size
:
12,4 mm
Overall Diameter
:
43,0 mm
Inside Diameter
:
23,6 mm
Inside Height
:
16,5 mm
Overall Height
:
20,5 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,158 500 : € 0,112 1000 : € 0,0867 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered