Beschermdop voor Moeren: M10 Compatibele moermaat, 17,0 mm sleutelwijdte, 17.0 mm verlenging kop

Artikelcode: 035102722003
BlackLow Density Polyethylene De kap biedt een duurzame Push Fit optie om M10 blootgestelde moeren te beschermen in buitentoepassingen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibel moerformaat
:
M10
Distance Across Flats
:
17,0 mm
Overall Height
:
26,0 mm
Kopextensie
:
17.0 mm
Beschermde artikelen
:
Screw
Fitting Style
:
Push Fit
Massief materiaal
:
F_FULL_MATERIAL5430
Inside Height
:
22,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,311 500 : € 0,22 1000 : € 0,171
essential solutions
delivered