Beschermdop voor Moeren: M10 Compatibele moermaat, 17,0 mm sleutelwijdte, 17.0 mm verlenging kop

Artikelcode: 035102711303
WhiteLow Density Polyethylene De kap biedt een duurzame Push Fit optie om M10 blootgestelde moeren te beschermen in buitentoepassingen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibel moerformaat
:
M10
Sleutelwijdte
:
17,0 mm
Totale hoogte
:
26,0 mm
Kopextensie
:
17.0 mm
Beschermde artikelen
:
Screw
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Kleur
:
White
Massief materiaal
:
Low Density Polyethylene
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,293 500 : € 0,208 1000 : € 0,161
essential solutions
delivered