Klinknageldop: 3,7 mm Stiftdiameter, Drukbevestiging bevestigingsstijl, 13,3 mm diameter kop

Artikelcode: 065371316404
WitHDPE De klinknageldop heeft een 2,7 mm stift die eenvoudig in de schroefkop kan worden geplaatst, voor een mooie afwerking en als bescherming tegen schade.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Asdiameter
:
3,7 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kopdiameter
:
13,3 mm
Aslengte
:
2,7 mm
Kleur
:
Wit
Materiaal
:
HDPE
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Binnendiameter kap
:
13,3 mm
Kaptype
:
Geen Type
Componenttype
:
Blindklinknageldop
Schachtdiameter onderlegring
:
3,7 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0563 1000 : € 0,0404
essential solutions
delivered