Klinknageldop: 2,3 mm Stiftdiameter, Blindklinknagels bevestigingsstijl, 12,6 mm diameter kop

Artikelcode: 065321311404
ZwartHDPE De klinknageldop heeft een 2,5 mm stift die eenvoudig in de schroefkop kan worden geplaatst, voor een mooie afwerking en als bescherming tegen schade.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Asdiameter
:
2,3 mm
Bevestigingsstijl
:
Blindklinknagels
Kopdiameter
:
12,6 mm
Aslengte
:
2,5 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
HDPE
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,056 1000 : € 0,0401
essential solutions
delivered