Klinknageldop: 2,8 mm Stiftdiameter, Drukbevestiging bevestigingsstijl, 11,4 mm diameter kop

Artikelcode: 065281269903
ZwartHDPE De klinknageldop heeft een 4,0 mm stift die eenvoudig in de schroefkop kan worden geplaatst, voor een mooie afwerking en als bescherming tegen schade.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Asdiameter
:
2,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kopdiameter
:
11,4 mm
Aslengte
:
4,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
HDPE
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Binnendiameter kap
:
11,4 mm
Kaptype
:
Geen Type
Componenttype
:
Blindklinknageldop
Schachtdiameter onderlegring
:
2,8 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0569
essential solutions
delivered