Klinknageldop: 2,7 mm Stiftdiameter, Drukbevestiging bevestigingsstijl, 14,6 mm diameter kop

Artikelcode: 065271531804
GrijsHDPE De klinknageldop heeft een 1,6 mm stift die eenvoudig in de schroefkop kan worden geplaatst, voor een mooie afwerking en als bescherming tegen schade.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Asdiameter
:
2,7 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kopdiameter
:
14,6 mm
Aslengte
:
1,6 mm
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
HDPE
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Binnendiameter kap
:
14,6 mm
Kaptype
:
Geen Type
Componenttype
:
Blindklinknageldop
Schachtdiameter onderlegring
:
2,7 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0566 1000 : € 0,0405
essential solutions
delivered