Klinknageldop: 2,7 mm Stiftdiameter, Blindklinknagels bevestigingsstijl, 14,6 mm diameter kop

Artikelcode: 065271515404
BeigeHDPE De klinknageldop heeft een 1,6 mm stift die eenvoudig in de schroefkop kan worden geplaatst, voor een mooie afwerking en als bescherming tegen schade.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Asdiameter
:
2,7 mm
Bevestigingsstijl
:
Blindklinknagels
Kopdiameter
:
14,6 mm
Aslengte
:
1,6 mm
Kleur
:
Beige
Materiaal
:
HDPE
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0566 1000 : € 0,0405
essential solutions
delivered