Klinknageldop: 2,7 mm Stiftdiameter, Drukbevestiging bevestigingsstijl, 10,1 mm diameter kop

Artikelcode: 065271011404
ZwartHDPE De klinknageldop heeft een 1,6 mm stift die eenvoudig in de schroefkop kan worden geplaatst, voor een mooie afwerking en als bescherming tegen schade.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Asdiameter
:
2,7 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kopdiameter
:
10,1 mm
Aslengte
:
1,6 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
HDPE
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Binnendiameter kap
:
10,1 mm
Kaptype
:
Geen Type
Componenttype
:
Blindklinknageldop
Schachtdiameter onderlegring
:
2,7 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0518 1000 : € 0,0372
essential solutions
delivered