Klinknageldop: 2,3 mm Stiftdiameter, Drukbevestiging bevestigingsstijl, 8,4 mm diameter kop

Artikelcode: 065230816404
WhiteHDPE De klinknageldop heeft een 1,5 mm stift die eenvoudig in de schroefkop kan worden geplaatst, voor een mooie afwerking en als bescherming tegen schade.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Asdiameter
:
2,3 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Kopdiameter
:
8,4 mm
Aslengte
:
1,5 mm
Binnendiameter kap
:
8,4 mm
Kaptype
:
Geen Type
Componenttype
:
Blindklinknageldop
Schachtdiameter onderlegring
:
2,3 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0376 1000 : € 0,027
essential solutions
delivered